BASEPLEX is de instapproductlijn, die voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van Halder
De BASEPLEX-kunststofhamer uit de serie 3906 is aan beide zijden voorzien van celluloseacetaat.Dit rode inzetstuk is hard alsmede olie- en vetbestendig
De behuizing is van hoogwaardig gietijzer en bevat een steelbeschermer en een technische geavanceerde houder voor de inzetstukken
De houten steel is ergonomisch gevormd en gelakt. Het inzetstuk alsmede de steel zijn uitwisselbaar
Verkrijgbaar in de maten D25mm tot D50mm
Productkenmerken:
Veelzijdig toepasbaar, voor normaal gebruik
Dit artikel 3906.025 - BASEPLEX hamer met zacht oppervlak Cellulose acetate / cellulose acetate met gietijzeren behuizing en houten steel / (Ø: 25 mm) is een variant van de artikelgroep BASEPLEX hamers met zacht oppervlak Cellulose acetate / cellulose acetate met gietijzeren behuizing en houten steel (EH 3906.)
Steel
Inzetten
Behuizing
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."