3677.035 - FERROPLEX-Combi hamer
Bankhamer en kunststof hamer in één

FERROPLEX is de 2 in 1 Combihamer van Halder voor allen, die noch de voordelen van een stalen hamer, noch de voordelen van een hamer met een zacht oppervlak willen missen

De hamerkop is gemaakt van hoogwaardig gehard staal en zorgvuldig inductiegehard op het slagvlak

De tegenoverliggende, vervangbare Nylon slagpin biedt uitstekende slagvaste eigenschappen en garandeert een maximale sterkte met een maximale duurzaamheid. Het bestaat uit geëxtrudeerd, uiterst zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetstukken is het daarom veel slijtvaster en steviger en splintert deze niet, zelfs niet bij temperaturen onder het nulpunt

De breukvaste stalen steel wordt door een ergonomisch gevormd anti-slip handvat omsloten

De FERROPLEX is verkrijgbaar in de maten D30mm met een totaalgewicht van 600g en D35mm met een totaalgewicht van 800g

Productkenmerken:

  • 2 in 1 Combihamer (Staalhamer plus kunststofhamer)
  • Hamerkop van hoogwaardig gietstaal, inductief gehard slagvlak
  • Verwisselbare slaginzet van speciaal Nylon met maximale sterkte
  • Breukzekere stalen steel en ergonomisch gevormde, anti-slip rubberen greep
  • Bestendige poedercoating beschermd voor roest
  • Verkrijgbaar in de maten D30mm (600g) en D35mm (800g)

Toepassingsgebied

Algemene montagewerkzaamheden in industrie, ambacht en autosector, onderhouds- /installatiewerkzaamheden, installatie werkzaamheden

Dit artikel 3677.035 - FERROPLEX-Combi hamer Bankhamer en kunststof hamer in één / (Ø: 35 mm) is een variant van de artikelgroep FER­ROPLEX-Combi hamer Bankhamer en kunststof hamer in één (EH 3677.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
35 mm
lkopf [mm]:
104 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
800 g
Artikelnummer:
3677.035
FERROPLEX-Combi hamer
  • Ø: 35 mm
  • lkopf : 104 mm
  • lhges : 295 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 295 mm x 104 mm x 35 mm
  • Gewicht: 800 g
  • GTIN: 4030618303046
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiaal

Steel

  • stalen en ergonomisch gevormde rubberen greep

Inzet

  • Nylon, wit 
  • hard 
  • heel slijtvast
  • geen schilfers
  • geluidsdempend
  • Hoge slagkracht

hamerbaan

  • temperstaal, inductief gehard
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3677.035
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Areas of application hand tools
Categorie:
Infomatie materiaal
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."