FERROPLEX is de 2 in 1 Combihamer van Halder voor allen, die noch de voordelen van een stalen hamer, noch de voordelen van een hamer met een zacht oppervlak willen missen
De hamerkop is gemaakt van hoogwaardig gehard staal en zorgvuldig inductiegehard op het slagvlak
De tegenoverliggende, vervangbare Nylon slagpin biedt uitstekende slagvaste eigenschappen en garandeert een maximale sterkte met een maximale duurzaamheid. Het bestaat uit geëxtrudeerd, uiterst zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetstukken is het daarom veel slijtvaster en steviger en splintert deze niet, zelfs niet bij temperaturen onder het nulpunt
De breukvaste stalen steel wordt door een ergonomisch gevormd anti-slip handvat omsloten
De FERROPLEX is verkrijgbaar in de maten D30mm met een totaalgewicht van 600g en D35mm met een totaalgewicht van 800g
Productkenmerken:
Algemene montagewerkzaamheden in industrie, ambacht en autosector, onderhouds- /installatiewerkzaamheden, installatie werkzaamheden
Dit artikel 3677.030 - FERROPLEX-Combi hamer Bankhamer en kunststof hamer in één / (Ø: 30 mm) is een variant van de artikelgroep FERROPLEX-Combi hamer Bankhamer en kunststof hamer in één (EH 3677.)
Steel
Inzet
hamerbaan
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."