Hier vindt u actuele informatie over nieuwe producten en andere interessante onderwerpen uit ons bedrijf.
New article group for mounting on fixture plates by pressing into holes or screwing into threads.
Extension of the article group by a stainless steel version and a new article group with slot tenon.
Extension of the Pitbull® clamps by further versions with blunt edge made of brass & machinable edge made of steel for form-fit clamping.
Extension of the locating pins with ball end by new variants.
Extension of article groups EH 22030., EH 22050., EH 22060. and EH 22080. by further articles
Expansion and redesign of the product group Down-Thrust Clamps.
Now also available with red knob
New article group made entirely from stainless steel.
Now also available as version with body from thermoplastic.
Join and release screw connections quickly - with an axial bearing that offers a 50% increase in clamping force.
Product line “ceramic ball” now also with moveable ball
Uitbreiding van het assortiment met meer precieze scharnieren - sommige met extra functies.
Uitbreiding van het assortiment handgrepen met een nieuwe uitvoering en extra groottes.
Uitbreiding van het assortiment arreteerbouten met een uitvoering met sensor voor het digitaal opvragen van de indexeringsstatus.
Our customers both at home and abroad attest us an excellent delivery performance. Our punctuality of delivery is constantly validated and stands at more than 90 percent.
Snel en eenvoudig klemmen van ronde onderdelen.
De greep met geïntegreerd momentmechanisme maakt het mogelijk om tijdens het vastdraaien een gedefinieerde momentbegrenzing te realiseren.
Maak en los schroefverbindingen binnen enkele seconden
Deze hijspen met schroefdraad wordt gebruikt wanneer er een schroefdraadgat is met een verzonken boring volgens DIN 332.
Deze nieuwe Insteekhijsogen met schroefdraad en draaibare beugel hebben het voordeel dat de beugel vrij rond de pen kan draaien dankzij de lagerring met onderhoudsvrije glijlagerbus.
De insteekhijsogen met schroefdraad zijn nu ook verkrijgbaar in de afmetingen M8 - M24 en INCH-afmetingen.
Professionals know: Correct positioning is more than half the clamping battle!
New insert with stand-up for an ergonomic way of working
Nieuwe standaard productencatalogus met een hele reeks nieuwe en innovatieve producten beschikbaar.
Moeren met knowhow
Kom met ons mee op een reis door een wereld van standaard onderdelen.
Ons bestaande kwaliteitsbeheersysteem is nu getest en gecertificeerd volgens de 2016 standaard editie.
Brand new product with hexalobular socket drive.
Variant with separate clamping and locking now available
Toggle Clamps for a screw of different applications