SIMPLEX 소프트-페이스 망치 - „The Original“
세 가지 부품으로 구성된 소프트-페이스 망치와 교체가능한 인써트 그리고 중앙의 3점 고정 장치를 지닌 독특한 하우징과 핸들은 자체적으로 백만회 이상의 신뢰할 수 있는 제품입니다.
오리지날 심플렉스 소프트-페이스 망치는 다양한 산업 및 특정 업계에서 사용하기에 이상적인 견고한 품질의 공구입니다. 다양한 목적, 다양성, 유연성 및 완벽한 마감처리가 돋보입니다.
손상된 인써트는 매우 쉽고 빠르게 교체 가능합니다. 추가적으로 사용자는 SIMPLEX 소프트-페이스 망치를 사용자의 개별적인 필요 또는 장비에 따라 조립할 수 있습니다. 이를 위해 8가지 다른 경도를 가지고 있으며 30mm 부터 140mm 의 직경을 지닌 인써트, 3 종류의 하우징과 2종류의 손잡이가 제공됩니다.
SIMPLEX 소프트-페이스 망치는 다양한 산업의 조립 작업과 특정 업종에 사용 가능합니다. 특히 SIMPLEX 망치의 소프트-페이스 망치 제품은 원예 및 조경작업과 건축산업의 석재 작업에도 적합합니다.
BASEPLEX 망치 - 거의 모든 경우를 위한 하나의 망치
HALDER의 다른 제품과 마찬가지로, BASEPLEX 소프트-페이스 망치는 교체가능한 각 개별 부품으로 이루어져 있습니다. 베이스는 핸들 충격 보호 기능이 있는 높은 품질의 아연 다이캐스트 몸체로 되어 있습니다. 인써트를 기술적으로 긴 홈으로 통합했습니다. 인써트는 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다. : 마모된 인써트를 풀기 위해서는 망치를 바이스에 물려야 합니다. (테스트와 검증된 HALDER의 SUPERCRAFT 망치와 같이) 사용자가 망치를 위로 들어올리면 인써트는 홈으로부터 빠지게 됩니다. 이후 망치를 바이스에 둔 채로 새로운 인써트를 망치의 축 부위에 압입하여 간단히 조립할 수 있습니다. 손잡이의 경우 MAXXCRAFT 망치와 동일하게 교체 가능합니다.
소프트-페이스 망치 제품군은 'SIMPLEX'와 'BASEPLEX' 두 브랜드를 포합합니다. 소프트-페이스 망치는 일반적으로 고무 망치 또는 플라스틱 망치로도 불립니다.
이 챕터는 다음과 같은 범주로 세분화 됩니다.
80년 가까이 HALDER 의 소프트-페이스 망치와 임업용 공구 등은 Made in Germany 특유의 최고의 품질과 솔루션을 제공했습니다.
죄송합니다, 모든 언어를 변환할 수는 없습니다. 하지만 귀하를 위한 국제 영어 번역을 만들어 드릴 수 있습니다.