볼 잠금핀은 자체 체결 핀이다. 별도의 도구 없이 버튼을 이용해 볼의 잠금을 풀 수 있다. 볼 잠금핀은 잠금핀, 안전핀 혹은 퀵 릴리즈 핀으로도 불린다. 이 제품들은 다양한 산업군에 적용 가능하며, 고정, 잠금, 연결, 빠르게 위치를 조정하거나 변경할 때 사용 가능하다.
볼 잠금핀은 전단 및 부식에 매우 강하며, 최적의 내 마모성을 지니고 있음.
다양한 범위의 제품군에 대해 다양한 타입의 제품들을 재고로 보유 중임.
다음의 액세서리를 제공가능.
미터 버전 이외에 항공 표준 규격인 (MS 17984 - MS 17987) 의 경우 인치 규격으로도 제공 가능함.
특수한 적용을 위해서 스페셜 디자인과 제조를 통한 납품이 가능함.
죄송합니다, 모든 언어를 변환할 수는 없습니다. 하지만 귀하를 위한 국제 영어 번역을 만들어 드릴 수 있습니다.