볼 잠금핀을 위한 제품 탐색기를 이용하면, 핀 직경, 클램핑 길이 등과 같은 매개변수를 선택하여 2,000개 이상의 버전에서 사용자에게 적합한 잠금핀을 찾을 수 있습니다. 당사는 또한 표준 부품 범위에 포함되어 있는 리프팅 핀과 기타 제품에 대해서도 제품 탐색기를 제공합니다.
볼 잠금핀은 자체-체결 기능을 가진 핀입니다. 잠긴 상태의 볼은 버튼을 눌러서 잠금해제가 가능합니다 - 이 과정에 별도 도구는 필요 없습니다. 볼 잠금핀은 락킹 핀 또는 퀵 릴리즈 핀으로도 불립니다. 이 제품은 다양한 산업에서 광범위한 적용분야에 적용이 가능합니다. 예 : 위치결정, 고정, 위치 조정, 연결, 어떠한 파트를 빠르게 다른 위치로 변경하고자 할 때
당사의 미터법(Metric) 제품 구성을 보완하기 위해서 파운드법(Imperial) 에 의한 인치 규격의 제품 (항공 표준 규격에 따른 버전) 역시 제공합니다.
만약 당사의 표준 제품 범위의 볼 잠금핀이 귀하에게 적합한 제품을 제공하지 못한다면, 별도 설계와 제작을 통해서 특정 요구에 맞춘 맞춤형 모델을 납품 가능합니다.
죄송합니다, 모든 언어를 변환할 수는 없습니다. 하지만 귀하를 위한 국제 영어 번역을 만들어 드릴 수 있습니다.