SIMPLEX 소프트 페이스 망치
강화 주철 하우징과 고무 손잡이가 달린 화이버 글라스 자루

EH 3701.

SIMPLEX 3701시리즈는 파란색 TPE-연질 인써트(3201시리즈)가 양쪽에 장착되어 있습니다.

이 인써트는 SIMPLEX라인에서 가장 연질 인써트로, 가벼운 터치를 요구하는 작업 시 강한 충격 완화를 제공합니다. 기존의 고무망치와 달리, TPE-연질은 어떠한 원치 않는 검은 자국을 남기지 않습니다.

검은색, 강화 주철 하우징은 확대된 벽 두께와 버팀대 덕분에 뛰어난 안전성을 제공합니다. 무게의 증가는 더 큰 충격력을 보장합니다.

매우 견고하고 내구성이 좋은 유리섬유 손잡이는 파손에 대한 뛰어난 내성을 제공합니다. 인체공학적 형태이며 미끄럼 방지 손잡이가 포함되어 있습니다. 유리섬유 손잡이는 표면이 매끄럽고 무기성 (습기에 민감하지 않음) 성질을 가지고 있습니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

이 버전은 D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품 특징:

  • 양쪽에 TPE-연질 (파란색, 연질, 자국 방지, 강한 충격 완화) 인써트가 장착되어 있는 SIMPLEX 소프트-페이스 망치
  • 뛰어난 안전성을 제공하는 강화 주철 하우징은 무게를 증가하여 충격력을 높임.
  • 미끄럼 방지 그립 및 무기성 (습기에 민감하지 않음) 성질을 가진 매우 견고하고 내구성이 좋은 유리섬유 손잡이.
  • 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
  • D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.
적용 범위

매우 민감한 재료용(제품 손상 최소화), 바닥 타일 및 자연석 설치, 가구 조립, 석고판 시공, 창문 및 문 시공, 소목수 작업용

재질

인써트

  • TPE-연질, 파란색
  • 자국 방지
  • 민자형

케이스

  • 가단 주철 하우징, 흑색

손잡이

  • 고무 손잡이가 달린 화이버 글라스 자루
Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가능
Ø [mm]:
30 mm
[[LKOPF]] [mm]:
90 mm
[[LHGES]] [mm]:
300 mm
[[GEWICHT]] [g]:
450 g
제품 번호:
3701.030
SIMPLEX 소프트 페이스 망치
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • 무게: 450 g
더 자세히
Ø [mm]:
40 mm
[[LKOPF]] [mm]:
115 mm
[[LHGES]] [mm]:
325 mm
[[GEWICHT]] [g]:
850 g
제품 번호:
3701.040
SIMPLEX 소프트 페이스 망치
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • 무게: 850 g
더 자세히
Ø [mm]:
50 mm
[[LKOPF]] [mm]:
135 mm
[[LHGES]] [mm]:
370 mm
[[GEWICHT]] [g]:
1190 g
제품 번호:
3701.050
SIMPLEX 소프트 페이스 망치
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • 무게: 1190 g
더 자세히
Ø [mm]:
60 mm
[[LKOPF]] [mm]:
150 mm
[[LHGES]] [mm]:
410 mm
[[GEWICHT]] [g]:
1710 g
제품 번호:
3701.060
SIMPLEX 소프트 페이스 망치
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 410 mm
  • 무게: 1710 g
더 자세히
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
SIMPLEX soft-face mallets
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application Matrix Soft-face Mallets
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Assembly Instructions SIMPLEX
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Areas of application hand tools
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3701. SIMPLEX 소프트 페이스 망치 – 강화 주철 하우징과 고무 손잡이가 달린 화이버 글라스 자루
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니