센터링 핀 계단형

EH 23110.

계단형 센터링 핀은 팔레트 위에서 픽스쳐의 센터링을 위해 사용

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

d h6 [mm]
l [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
12 mm
제품 번호:
23110.0610
CAD
문서
센터링 핀
  • 시스템: V70/L12/L16
  • d h6: 25 mm
  • l: 12 mm
  • 무게: 87 g
show article view
센터링 핀
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
20 mm
제품 번호:
23110.0620
CAD
문서
센터링 핀
  • 시스템: V70/L12/L16
  • d h6: 50 mm
  • l: 20 mm
  • 무게: 330 g
show article view
센터링 핀

재질

  • 합금 표면 경화처리 스틸, 표면 경화처리, 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23110. 센터링 핀 – 계단형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

추가 제품

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.