T-슬롯 용 너트 마름모 형

EH 23020.

마름모 형 T-슬롯 형 너트는 세로로 삽입할 필요가 없지만, 슬록에 직접 삽입 가능.

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

T-슬롯 사이즈 [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
T-슬롯 사이즈 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
제품 번호:
23020.0640
CAD
문서
T-슬롯 용 너트
  • 시스템: V70
  • T-슬롯 사이즈: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • 무게: 23 g
show article view
T-슬롯 용 너트

재질

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23020. T-슬롯 용 너트 – 마름모 형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

추가 제품