1703.300 - 웨지 어댑터
낮은 형

  • 써포트 죠오에 장착하여 사용하는 낮은 웨지 어댑터
  • 웨지 어댑터 4포인트 형 (제품 번호. 1703.340), 정밀 그립퍼 (제품 번호. 1703.350), 코트형 (제품 번호. 1703.360) 둥근형 (제품 번호. 1703.380) 장착용.
  • 고정 스크류는 개별 주문 요망

이 폼목은 1703.300 - 웨지 어댑터 낮은 형 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 웨지 어댑터 낮은 형 (EH 1703.)

b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
21,7 mm
h2 [mm]:
4 mm
제품 번호:
1703.300
문서
웨지 어댑터
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 21,7 mm
  • h2: 4 mm
  • 무게: 90 g
웨지 어댑터
제품
제품 번호
가능
제품:
고정 나사
고정 나사
제품 번호:
1703.320
고정 나사
  • 고정 나사
  • l: 30 mm
  • d: M10
  • 무게: 27 g

재질

몸체

  • 스틸, 경화처리

나사

  • 스틸, 단조
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1703.300
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
풀-다운(Pull-Down) 클램핑
카테고리:
제품 설명