가공물 스톱퍼

EH 1705.

  • 바이스의 양쪽 면에 고정하여 사용 가능
  • M8 조임 나사.
  • 다양한 고정 치수로 사전 설정 가능.
  • 가공물의 세번째 축의 위치를 미리 설정하고 클램프할 수 있음

재질

  • 스틸, 경화처리

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

b 최소 [mm]
b 최대 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
제품 번호
가능
b 최소 [mm]:
27 mm
b 최대 [mm]:
59 mm
l1 [mm]:
34 mm
l2 [mm]:
31 mm
l3 [mm]:
27 mm
l4 [mm]:
19 mm
제품 번호:
1705.110
가공물 스톱퍼
  • b 최소: 27 mm
  • b 최대: 59 mm
  • l1: 34 mm
  • l2: 31 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 19 mm
  • 무게: 400 g
더 자세히
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1705. 가공물 스톱퍼
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니