샤프트 클램프는 둥근 가공물을 클램핑 하는데 사용된다. 예를 들어 샤프트, 방사 모양이나 축을 가진 막대나 튜브
이 폼목은 23341.0016 - 샤프트 클램프 / (d1 h11: 16 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 샤프트 클램프 (EH 23341.)
몸체
스프링
클램핑 스크류
스레드(d3)은 조립 툴(옵션)을 잡는 역할
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles