귀하의 선택에 따라 14 건이 조회되었습니다.
- 스틸
- d1 h11: 8 mm
- d2: M4
- d3: M2,5 mm
- l1 최대: 27 mm
- l2: 8 mm
- l3: 4 mm
- WS: 3 mm
- 조임 토크 최대: 2,9 Nm
- 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 8 mm
- 위치 홀 샤프트 직경 D2: 6 mm – 10 mm
- 위치 홀 L1 +0,2: 2,8 mm
- 무게: 8 g
show article view
- 스틸
- d1 h11: 10 mm
- d2: M5
- d3: M3
- l1 최대: 33 mm
- l2: 10 mm
- l3: 5 mm
- WS: 4 mm
- 조임 토크 최대: 6 Nm
- 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 10 mm
- 위치 홀 샤프트 직경 D2: 10 mm – 15 mm
- 위치 홀 L1 +0,2: 3,3 mm
- 무게: 12 g
show article view
- 스틸
- d1 h11: 12 mm
- d2: M6
- d3: M4
- l1 최대: 39 mm
- l2: 12 mm
- l3: 6 mm
- WS: 5 mm
- 조임 토크 최대: 10 Nm
- 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 12 mm
- 위치 홀 샤프트 직경 D2: 15 mm – 20 mm
- 위치 홀 L1 +0,2: 3,5 mm
- 무게: 21 g
show article view
- 스틸
- d1 h11: 16 mm
- d2: M8
- d3: M5
- l1 최대: 46 mm
- l2: 16 mm
- l3: 8 mm
- WS: 6 mm
- 조임 토크 최대: 25 Nm
- 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 16 mm
- 위치 홀 샤프트 직경 D2: 20 mm – 30 mm
- 위치 홀 L1 +0,2: 4 mm
- 무게: 52 g
show article view
- 스틸
- d1 h11: 20 mm
- d2: M10
- d3: M6
- l1 최대: 53 mm
- l2: 20 mm
- l3: 10 mm
- WS: 8 mm
- 조임 토크 최대: 46 Nm
- 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 20 mm
- 위치 홀 샤프트 직경 D2: 30 mm – 40 mm
- 위치 홀 L1 +0,2: 4,8 mm
- 무게: 98 g
show article view
- 스틸
- d1 h11: 25 mm
- d2: M12
- d3: M8
- l1 최대: 70 mm
- l2: 25 mm
- l3: 12 mm
- WS: 10 mm
- 조임 토크 최대: 82 Nm
- 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 25 mm
- 위치 홀 샤프트 직경 D2: 40 mm – 60 mm
- 위치 홀 L1 +0,2: 5,6 mm
- 무게: 183 g
show article view
- 스틸
- d1 h11: 30 mm
- d2: M16
- d3: M10
- l1 최대: 81 mm
- l2: 30 mm
- l3: 16 mm
- WS: 14 mm
- 조임 토크 최대: 206 Nm
- 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 30 mm
- 위치 홀 샤프트 직경 D2: 60 mm – 125 mm
- 위치 홀 L1 +0,2: 7,9 mm
- 무게: 344 g
show article view
- 스테인리스 스틸
- d1 h11: 8 mm
- d2: M4
- d3: M2,5 mm
- l1 최대: 27 mm
- l2: 8 mm
- l3: 4 mm
- WS: 3 mm
- 조임 토크 최대: 2,9 Nm
- 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 8 mm
- 위치 홀 샤프트 직경 D2: 6 mm – 10 mm
- 위치 홀 L1 +0,2: 2,8 mm
- 무게: 8 g
show article view
- 스테인리스 스틸
- d1 h11: 10 mm
- d2: M5
- d3: M3
- l1 최대: 33 mm
- l2: 10 mm
- l3: 5 mm
- WS: 4 mm
- 조임 토크 최대: 6 Nm
- 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 10 mm
- 위치 홀 샤프트 직경 D2: 10 mm – 15 mm
- 위치 홀 L1 +0,2: 3,3 mm
- 무게: 12 g
show article view
- 스테인리스 스틸
- d1 h11: 12 mm
- d2: M6
- d3: M4
- l1 최대: 39 mm
- l2: 12 mm
- l3: 6 mm
- WS: 5 mm
- 조임 토크 최대: 10 Nm
- 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 12 mm
- 위치 홀 샤프트 직경 D2: 15 mm – 20 mm
- 위치 홀 L1 +0,2: 3,5 mm
- 무게: 21 g
show article view
- 스테인리스 스틸
- d1 h11: 16 mm
- d2: M8
- d3: M5
- l1 최대: 46 mm
- l2: 16 mm
- l3: 8 mm
- WS: 6 mm
- 조임 토크 최대: 25 Nm
- 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 16 mm
- 위치 홀 샤프트 직경 D2: 20 mm – 30 mm
- 위치 홀 L1 +0,2: 4 mm
- 무게: 52 g
show article view
- 스테인리스 스틸
- d1 h11: 20 mm
- d2: M10
- d3: M6
- l1 최대: 53 mm
- l2: 20 mm
- l3: 10 mm
- WS: 8 mm
- 조임 토크 최대: 46 Nm
- 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 20 mm
- 위치 홀 샤프트 직경 D2: 30 mm – 40 mm
- 위치 홀 L1 +0,2: 4,8 mm
- 무게: 98 g
show article view
- 스테인리스 스틸
- d1 h11: 25 mm
- d2: M12
- d3: M8
- l1 최대: 70 mm
- l2: 25 mm
- l3: 12 mm
- WS: 10 mm
- 조임 토크 최대: 82 Nm
- 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 25 mm
- 위치 홀 샤프트 직경 D2: 40 mm – 60 mm
- 위치 홀 L1 +0,2: 5,6 mm
- 무게: 183 g
show article view
- 스테인리스 스틸
- d1 h11: 30 mm
- d2: M16
- d3: M10
- l1 최대: 81 mm
- l2: 30 mm
- l3: 16 mm
- WS: 14 mm
- 조임 토크 최대: 206 Nm
- 위치 홀 허브 보어 D1 H7: 30 mm
- 위치 홀 샤프트 직경 D2: 60 mm – 125 mm
- 위치 홀 L1 +0,2: 7,9 mm
- 무게: 344 g
show article view
재질
몸체
스프링
클램핑 스크류
참조
스레드(d3)은 조립 툴(옵션)을 잡는 역할
제품:
스페셜 육각 키
WS: 3 mm
d: M2,5 mm
- 스페셜 육각 키
- WS: 3 mm
- d: M2,5 mm
- 무게: 5 g
제품:
스페셜 육각 키
WS: 4 mm
d: M3 mm
- 스페셜 육각 키
- WS: 4 mm
- d: M3
- 무게: 9 g
제품:
스페셜 육각 키
WS: 5 mm
d: M4 mm
- 스페셜 육각 키
- WS: 5 mm
- d: M4
- 무게: 17 g
제품:
스페셜 육각 키
WS: 6 mm
d: M5 mm
- 스페셜 육각 키
- WS: 6 mm
- d: M5
- 무게: 28 g
제품:
스페셜 육각 키
WS: 8 mm
d: M6 mm
- 스페셜 육각 키
- WS: 8 mm
- d: M6
- 무게: 57 g
제품:
스페셜 육각 키
WS: 10 mm
d: M8 mm
- 스페셜 육각 키
- WS: 10 mm
- d: M8
- 무게: 95 g
제품:
스페셜 육각 키
WS: 14 mm
d: M10 mm
- 스페셜 육각 키
- WS: 14 mm
- d: M10
- 무게: 250 g
조립
- 클램프 죠오를 클램프할 샤프트 직경까지 확장한다.
- 조립툴을 사용하여 홀안으로 샤프트 클램프를 삽입한다.
- 샤프트를 위치 조정하고 삽입한다.
- 실린더 스크류 WS(조임 토크 참조)를 사용하여 클램프한다.
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.