스톱퍼를 사용해서 가공물의 정지를 보다 유연하게 할 수 있다.
무두 스크류 (예 : EH 22540.) 와 함께 사용할 경우 가공물의 고정 및 정렬이 가능하다.
무두 스크류는 정위치에 육각 너트를 사용해서 고정할 수 있다.
클램핑 장치 M 20 - M 24 에 적합하다.
이 폼목은 23281.0024 - 스톱퍼 / (d1: M20) 품목 그룹의 한 버전입니다 스톱퍼 (EH 23281.)
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles