소켓 헤드 나사를 돌려주면 두 개의 클램핑 척 부분이 바깥쪽으로 밀려 가공물의 정지 점에서 압력을 가할 수 있다.
척은 필요한 경우 가공물의 외곽선을 따라서 가공될 수 있다. 잠금 플레이트는 이 척 부분을 가공할 경우에만 사용 된다. 따라서 가공물의 클램핑에는 사용하지 않는다.
이 폼목은 23251.0112 - 더블 엣지 클램프 가공 가능한 척 / (b1: 76,2 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 더블 엣지 클램프 가공 가능한 척 (EH 23251.)
몸체
테이퍼
나사
잠금 플레이트
나사 또는 T-너트를 이용해 수직, 수평 멀티 클램핑 시스템의 구현 및 설치가 가능하다.
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles