써포팅 부품

EH 23220.

이 제품은 가공물의 추가적인 클램핑 지점을 지지하기 위해 사용한다.

(* 추가적인 클램핑 지점을 통해 가공물의 변형 또는 진동을 방지할 때 사용 가능)

이 제품의 장점은 다음과 같다 :

  • 불안정한 제품을 변형 없이 써포트 할 수 있음.
  • 가공 중 툴에 의한 진동을 막아줌
  • 클램핑 된 제품의 지지를 보강함. 예 : 가공물의 얇거나 긴 날개 부위 등
  • 원자재 부품을 변형없이 써포트 가능. 예 : 주물 소재 등
  • 손쉬운 작동법

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
gewicht [g]:
1137 g
제품 번호:
23220.0400
CAD
문서
써포팅 부품
  • 무게: 1137 g
show article view
써포팅 부품

재질

케이스

  • 알루미늄, 빨간색 산화피막 처리

몸체

  • 표면 경화처리 스틸, 망간 인산염 처리 및 연삭

참조

안전한 기능 작동을 위해 M12나사 홀은 항상 닫혀 있어야 한다.

참조

홀딩 플레이트 23210.0740 과 사용하여 보다 유연하게 사용 가능.

서포팅볼트 M8 나사 핀 부위를 활용해서 다양한 위치 결정 부품 혹은 클램핑 패드/핀 (EH 22...)를 장착할 수 있음. 또한 사용자가 별도 제작한 제품을 장착 가능함.

클램핑 높이는 높이 조절 바 EH 23310. 와 스페이서 EH 1107. 그리고 EH 1108. 을 이용해서 조절 가능함.

조립

설치하고자 하는 곳에 이 제품을 고정 (2 x M 6 볼트) 시킨다. 작업자가 숙지할 부분임.

다른 방법 : T-슬롯 시스템에 고정하기 위해 M12 x 10 나사 핀을 풀어주고, M12 x 30 나사 핀으로 바꿔 렌치 (WS 21)로 고정시킨다. (이때 T-슬롯은 설치 과정에서 고려되어야 함). 나사 핀 M12 x 30 과 T-너트 DIN 508 M12 x 14, 재질 10은 카탈로그 내 표준 규격품 목록에서 찾아 볼 수 있다.

16 mm 까지 써포트 부품 자체를 낮출 수 있다.

작동

  1. 빨간 보호 슬리브 바깥면의 클램핑 캠 (WS 6 육각 소켓)을 돌려서, 약간의 스프링력에 의해 써포트 핀이 가공물에 접촉하도록 한다.
  2. 최대 15Nm으로 가능한 많이 (최대 180°) 돌려 잠가준다, 써포트 핀은 움직임 없이 클램핑 메커니즘에 의해 잠기게 된다. 써포트 부품이 가공물과 닿은채로 잠기게 된다.
  3. 반대 방향으로 돌리면 클램핑이 풀린다 (unlock). 가능한 만큼 돌려준다. 써포트 핀은 최대 180°까지 돌려 끝 지점에 도달한다.
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
FAQ - 써포팅 부품
카테고리:
자주 묻는 질문
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23220. 써포팅 부품
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
써포팅 부품의 사용 사례는 무엇인가요?

써포팅 요소는 과도하게 결정된 클램핑 지점에서 추가 지지를 제공할 수 있습니다. 불안정한 구성 요소에. 가공 중 진동과 표면 손상을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이는 공작물의 표면 품질과 공구의 수명을 극적으로 향상시킵니다.

써포팅 부품이 공작물과 접촉하는 힘은 얼마입니까?

접촉력 범위는 약. 20 및 70N 입니다.

공작물의 접촉력을 변경할 수 있습니까?

써포팅 부품은 접촉력이 다른 맞춤형 버전으로 제작될 수도 있습니다. 해당 버전이 필요한 경우 요청을 보내주시기 바랍니다.

써포팅 부품과 플로팅 클램프의 차이점은 무엇입니까?

클램핑 클로로 표면을 덮지 않기 때문에 윗면과 측면 작업이 가능합니다.

써포팅 부품에 대한 대안 제품이 있나요?

베딩 써포트는 훌륭하고 비용 효율적인 대안이 될 수 있습니다. 열악하고 전문적이지 않은 옵션은 "slacker" 라고도 불리는 소위 나사 잭입니다.

써포팅 제품이 잠기지 않는다면 어떻게 하나요?

여기서 필요한 토크(15Nm)를 고려하는 것이 중요합니다. 육각 렌치와 T자형 핸들로는 필요한 토크를 적용하지 못할 수도 있습니다.

써포팅 부품이 손상된 경우 어떻게 해야 합니까?

대부분의 경우 수리가 가능합니다. 수리를 원하시면 당사 영업부서로 연락주시기 바랍니다.

써포팅 부품에는 어떤 유형의 유지 관리/서비스가 필요합니까?

써포팅 부품은 유지보수가 필요하지 않으며 특별한 서비스를 받을 필요가 없습니다. 그러나 정기적으로 육안 검사와 기능 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 또한 냉각 에멀젼의 오일 농도에도 주의해야 합니다. 그렇지 않으면 내부의 기능 부품이 부식될 수 있습니다.