베딩 써포트는 가공물의 추가적인 클램핑 지점을 지지하기 위해 사용한다.
(* 추가적인 클램핑 지점을 통해 가공물의 변형 또는 진동을 방지할 때 사용 가능)
베딩 써포트의 장점은 다음과 같다:
이 폼목은 23220.0085 - 베딩 써포트 / (b3: 8,5 mm, l1: 75 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 베딩 써포트 (EH 23220.)
손잡이
클램프
무두 볼트를 사용하거나 써포트 부품을 암나사 측에 고정하므로써, 써포트의 높이를 조절 할 수 있다.