T-슬롯 사이즈 [mm]:
10 mm, 12 mm, 14 mm
- 기본 d1: 13 mm
- h1: 0 mm – 55 mm
- h2: 18 mm
- a1: 27 mm
- a2: 12 mm
- a3: 17 mm
- b1: 44 mm
- b2: 30 mm
- l1: 115 mm
- l2: 25 mm
- l3: 30 mm
- s: 11 mm
- T-슬롯 사이즈: 10 mm, 12 mm, 14 mm
- 클램핑력1) 최대: 30 kN
- 무게: 650 g
show article view
T-슬롯 사이즈 [mm]:
12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
- 기본 d1: 17 mm
- h1: 0 mm – 70 mm
- h2: 20 mm
- a1: 36 mm
- a2: 17 mm
- a3: 21 mm
- b1: 55 mm
- b2: 41 mm
- l1: 150 mm
- l2: 35 mm
- l3: 36 mm
- s: 12 mm
- T-슬롯 사이즈: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
- 클램핑력1) 최대: 40 kN
- 무게: 1382 g
show article view
T-슬롯 사이즈 [mm]:
16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm
- 기본 d1: 21 mm
- h1: 0 mm – 80 mm
- h2: 30 mm
- a1: 42 mm
- a2: 20 mm
- a3: 27 mm
- b1: 62 mm
- b2: 30 mm
- l1: 187 mm
- l2: 44 mm
- l3: 44 mm
- s: 14 mm
- T-슬롯 사이즈: 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm
- 클램핑력1) 최대: 60 kN
- 무게: 2241 g
show article view
T-슬롯 사이즈 [mm]:
20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
- 기본 d1: 25 mm
- h1: 0 mm – 100 mm
- h2: 31 mm
- a1: 51 mm
- a2: 24 mm
- a3: 34 mm
- b1: 70 mm
- b2: 30 mm
- l1: 235 mm
- l2: 60 mm
- l3: 47 mm
- s: 17 mm
- T-슬롯 사이즈: 20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
- 클램핑력1) 최대: 75 kN
- 무게: 3479 g
show article view
T-슬롯 사이즈 [mm]:
20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
- 기본 d1: 25 mm
- h1: 0 mm – 100 mm
- h2: 35 mm
- a1: 56 mm
- a2: 24 mm
- a3: 35 mm
- b1: 73 mm
- b2: 30 mm
- l1: 285 mm
- l2: 62 mm
- l3: 51 mm
- s: 17 mm
- T-슬롯 사이즈: 20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
- 클램핑력1) 최대: 75 kN
- 무게: 4282 g
show article view
재질
참조
확장 써포트 (EH 23185.)를 이용하여 클램핑 높이를 연장할 수 있다.
클램핑을 위해 T-볼트DIN 787 (EH 23030.) 혹은 스터드 DIN 6379 (EH 23040.) 를 사용할 수 있다.
데이터시트 EH 23185. 클램프 – 슬롯을 이용한 조절 가능한 카운터 피스
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.