위치 홀과 블라인드 홀을 가진 가공물을 센터링하거나 클램핑 할 수 있다. ±0,025 mm 정밀도로 셀프-센터링이 가능. 클램핑 볼은 마찰에 의해 소재 혹은 사전가공된 표면을 가진 가공물을 베어링의 접점 아래로 센터링하거나 클램핑 하게 된다. 크게 조절 가능한 스트로크와 낮은 높이가 본 제품의 특징이다. 제품의 위쪽과 아래쪽에서 모두 작동 가능하다.
이 폼목은 23340.0130 - 센터링 클램핑 부품 하부 작동, 클램핑 세그먼트 / (d1 최소: 30,5 mm, d1 최대: 38,5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 센터링 클램핑 부품 하부 작동, 클램핑 세그먼트 (EH 23340.)
몸체
스프링
클램핑 부분
위에서 장착하기 위한 조립 지침 : 클램핑 플레이트와 스크류를 떼어냄. 몸체는 나사산 핀을 이용해 WS2 로 체결 가능함.
공압식 / 유압식 수동 / 자동 방식으로 바닥면에서 작동