편심 레버의 편심 클램핑 범위는 160° 이다.
이 폼목은 23390.0510 - 편심 레버 지레받침 핀이 있는 형 / 스테인리스 스틸 (b1: 17 mm, d H11 f8: 10 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 편심 레버 지레받침 핀이 있는 형 (EH 23390.)
펄크럼 핀
편심 부품
안전 링
플라스틱 캡
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
니켈에 노출되면 암을 유발할 수 있습니다.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles