편심 퀵 클램프 수나사 타입

EH 23390.

가공물을 빠르고 쉽게 클램핑하고 해제할 수 있음.

"조정 가능한" 디자인 (그림 2)을 사용할 때, 레버 위치는 움직일 수 있음.

귀하의 선택에 따라 84 건이 조회되었습니다.

버전
그림
재질
l [mm]
d2 [mm]
h1 최대 클램핑 위치에서 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
숫나사, 조절 가능
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 최대 클램핑 위치에서 [mm]:
25 mm
제품 번호:
23390.0311
CAD
문서
편심 퀵 클램프
  • 숫나사, 조절 가능 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 최대 클램핑 위치에서: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 최대: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 조절범위 h3 최소: 1,5 mm
  • 스트로크 s 레버 위치 90도에서의 위치: 0,75 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 72 g
show article view
편심 퀵 클램프
버전:
숫나사, 조절 가능
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 최대 클램핑 위치에서 [mm]:
30 mm
제품 번호:
23390.0312
CAD
문서
편심 퀵 클램프
  • 숫나사, 조절 가능 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 최대 클램핑 위치에서: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 최대: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 조절범위 h3 최소: 1,5 mm
  • 스트로크 s 레버 위치 90도에서의 위치: 0,75 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 72 g
show article view
편심 퀵 클램프
버전:
숫나사, 조절 가능
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 최대 클램핑 위치에서 [mm]:
35 mm
제품 번호:
23390.0313
CAD
문서
편심 퀵 클램프
  • 숫나사, 조절 가능 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 최대 클램핑 위치에서: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 최대: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 조절범위 h3 최소: 1,5 mm
  • 스트로크 s 레버 위치 90도에서의 위치: 0,75 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 70 g
show article view
편심 퀵 클램프
버전:
숫나사, 조절 가능
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 최대 클램핑 위치에서 [mm]:
40 mm
제품 번호:
23390.0314
CAD
문서
편심 퀵 클램프
  • 숫나사, 조절 가능 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 최대 클램핑 위치에서: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 최대: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 조절범위 h3 최소: 1,5 mm
  • 스트로크 s 레버 위치 90도에서의 위치: 0,75 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 74 g
show article view
편심 퀵 클램프
버전:
숫나사, 조절 가능
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 최대 클램핑 위치에서 [mm]:
50 mm
제품 번호:
23390.0316
CAD
문서
편심 퀵 클램프
  • 숫나사, 조절 가능 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 최대 클램핑 위치에서: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 최대: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 조절범위 h3 최소: 1,5 mm
  • 스트로크 s 레버 위치 90도에서의 위치: 0,75 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 75 g
show article view
편심 퀵 클램프
버전:
숫나사, 조절 가능
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 최대 클램핑 위치에서 [mm]:
20 mm
제품 번호:
23390.0319
CAD
문서
편심 퀵 클램프
  • 숫나사, 조절 가능 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 최대 클램핑 위치에서: 20 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 최대: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 조절범위 h3 최소: 2,5 mm
  • 스트로크 s 레버 위치 90도에서의 위치: 1 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 142 g
show article view
편심 퀵 클램프
버전:
숫나사, 조절 가능
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 최대 클램핑 위치에서 [mm]:
25 mm
제품 번호:
23390.0320
CAD
문서
편심 퀵 클램프
  • 숫나사, 조절 가능 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 최대 클램핑 위치에서: 25 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 최대: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 조절범위 h3 최소: 2,5 mm
  • 스트로크 s 레버 위치 90도에서의 위치: 1 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 145 g
show article view
편심 퀵 클램프
버전:
숫나사, 조절 가능
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 최대 클램핑 위치에서 [mm]:
30 mm
제품 번호:
23390.0321
CAD
문서
편심 퀵 클램프
  • 숫나사, 조절 가능 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 최대 클램핑 위치에서: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 최대: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 조절범위 h3 최소: 2,5 mm
  • 스트로크 s 레버 위치 90도에서의 위치: 1 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 146 g
show article view
편심 퀵 클램프
버전:
숫나사, 조절 가능
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 최대 클램핑 위치에서 [mm]:
35 mm
제품 번호:
23390.0322
CAD
문서
편심 퀵 클램프
  • 숫나사, 조절 가능 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 최대 클램핑 위치에서: 35 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 최대: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 조절범위 h3 최소: 2,5 mm
  • 스트로크 s 레버 위치 90도에서의 위치: 1 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 140 g
show article view
편심 퀵 클램프
버전:
숫나사, 조절 가능
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 최대 클램핑 위치에서 [mm]:
40 mm
제품 번호:
23390.0323
CAD
문서
편심 퀵 클램프
  • 숫나사, 조절 가능 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 최대 클램핑 위치에서: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 최대: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 조절범위 h3 최소: 2,5 mm
  • 스트로크 s 레버 위치 90도에서의 위치: 1 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 149 g
show article view
편심 퀵 클램프
버전:
숫나사, 조절 가능
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 최대 클램핑 위치에서 [mm]:
50 mm
제품 번호:
23390.0325
CAD
문서
편심 퀵 클램프
  • 숫나사, 조절 가능 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 최대 클램핑 위치에서: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 최대: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 조절범위 h3 최소: 2,5 mm
  • 스트로크 s 레버 위치 90도에서의 위치: 1 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 152 g
show article view
편심 퀵 클램프
버전:
숫나사, 조절 가능
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 최대 클램핑 위치에서 [mm]:
60 mm
제품 번호:
23390.0327
CAD
문서
편심 퀵 클램프
  • 숫나사, 조절 가능 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 최대 클램핑 위치에서: 60 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 최대: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 조절범위 h3 최소: 2,5 mm
  • 스트로크 s 레버 위치 90도에서의 위치: 1 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 155 g
show article view
편심 퀵 클램프

재질

써포트 와셔

  • 플라스틱 PA, 유리섬유 보강
  • 플라스틱 POM, 유리섬유 보강

레버

  • 아연 다이캐스트, 플라스틱 코팅, 검정색, RAL 9005와 유사

내부 부품

  • 스틸, 아연 도금처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

나사

  • 스틸, 아연 도금처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

조절 너트

  • 스틸, 아연 도금처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23390. 편심 퀵 클램프 – 수나사 타입
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요