컴팩트한 클램핑 부품으로 모델에 따라서 밀거나 당김 기능을 전환 할 수 있음. 이동 거리는 10mm 이며, 2mm의 클램프 경로 내에서는 어떤 위치에서도 자체적으로 잠그는 것이 가능함. 최대 클램핑력 허용치는 4.9 kN.
이 폼목은 23260.0015 - 클램핑 장치 "actima" / 좌측으로 당김 () 품목 그룹의 한 버전입니다 클램핑 장치 "actima" (EH 23260.)
케이스
몸체
볼 손잡이
액세서리
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles