클램핑 핀 위치 지정용 부싱은 중심형 버전과 플로팅 버전으로 제공됩니다. 장착 지침을 준수하십시오.
이 폼목은 23111.0744 - 부싱 포지셔닝 클램핑 핀 용 / 플로팅 (d1 +0,2: 30,8 mm, l -0,25 -0,5: 20 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 부싱 포지셔닝 클램핑 핀 용 (EH 23111.)
플로팅 부싱은 다른 제품과 구분하기 위한 홈이 있음.
최적의 반복 정밀도를 보장하기 위해서 두 개의 센터링 부싱과 두 개의 플로팅 부싱이 플레이트에 장착되어야 함.
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles