클램프와 잠금 기능이 분리된 플로팅 클램프는 매우 유연한 가공물의 추가 클램핑 지점을 클램프하고 지지하는데 사용된다. 클램핑 및 지지력은 개별적으로 설정하는 것이 가능하다.
플로팅 클램프의 장점:
이 폼목은 23320.0014 - 플로팅 클램프 클램핑과 잠금기능 분리형 M 12 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 플로팅 클램프 클램핑과 잠금기능 분리형 M 12 (EH 23320.)
조절가능한 몸체
몸체
클램핑 죠오
안전한 기능 작동을 위해 M12나사 홀은 항상 닫혀 있어야 한다. (고정나사 M12x10)
특별한 클램핑 상황을 위해 스탠다드 클램핑 죠오를 교체하여 공급 할 수 있다. (카탈로그 참조; 스크류 ISO 4762-M8-12.9, M 최대 = 43 Nm).
홀더 23470.0250 혹은 다운 홀드 클램프용 홀딩 플레이트 23210.0740 을 사용하여 유연하게 사용 가능. (설치 위치의 제약이 적어짐)
증가된 클램핑 범위를 가진 죠오 구입 가능. 23320.0050-0058 참조. 셀프 얼라이닝 패드 죠의 경우 23320.0148-0156 참조.