플로팅 클램프는 추가적인 클램핑 지점의 클램프와 써포트를 동시에 할 수 있다.
플로팅 클램프의 장점:
이 폼목은 23320.0008 - 플로팅 클램프 컴팩트 디자인, 클램핑과 잠금기능 결합형 M 12 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 플로팅 클램프 컴팩트 디자인, 클램핑과 잠금기능 결합형 M 12 (EH 23320.)
조절가능한 몸체
몸체
클램핑 죠오
특별한 클램핑 상황을 위해 스탠다드 클램핑 죠오를 교체하여 공급 할 수 있다. (카탈로그 참조; 스크류 ISO 4762-M8-12.9, M 최대 = 43 Nm).
증가된 클램핑 범위를 가진 죠오 구입 가능. 23320.0050-0058 참조. 셀프 얼라이닝 패드 죠의 경우 23320.0148-0156 참조.
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles