칼라 너트 DIN 6331 (높이 1.5 d)

EH 23080.

칼라 너트는 DIN 6331에 따라 제조됨.

귀하의 선택에 따라 17 건이 조회되었습니다.

재질
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
d1 [mm]:
M6
m [mm]:
9 mm
s [mm]:
10 mm
제품 번호:
23080.0006
CAD
문서
칼라 너트
  • 열처리 스틸
  • d1: M6
  • a: 3 mm
  • d2: 14 mm
  • e: 11,5 mm
  • m: 9 mm
  • s: 10 mm
  • 무게: 5,4 g
show article view
칼라 너트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
제품 번호:
23080.0008
CAD
문서
칼라 너트
  • 열처리 스틸
  • d1: M8
  • a: 3,5 mm
  • d2: 18 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • s: 13 mm
  • 무게: 12 g
show article view
칼라 너트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
16 mm
제품 번호:
23080.0010
CAD
문서
칼라 너트
  • 열처리 스틸
  • d1: M10
  • a: 4 mm
  • d2: 22 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • s: 16 mm
  • 무게: 22 g
show article view
칼라 너트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
18 mm
제품 번호:
23080.0012
CAD
문서
칼라 너트
  • 열처리 스틸
  • d1: M12
  • a: 4 mm
  • d2: 25 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • s: 18 mm
  • 무게: 30 g
show article view
칼라 너트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
d1 [mm]:
M14
m [mm]:
21 mm
s [mm]:
21 mm
제품 번호:
23080.0014 1)
CAD
문서
칼라 너트
  • 열처리 스틸
  • d1: M14
  • a: 4,5 mm
  • d2: 28 mm
  • e: 24,2 mm
  • m: 21 mm
  • s: 21 mm
  • 무게: 47 g
show article view
칼라 너트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
제품 번호:
23080.0016
CAD
문서
칼라 너트
  • 열처리 스틸
  • d1: M16
  • a: 5 mm
  • d2: 31 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • s: 24 mm
  • 무게: 67 g
show article view
칼라 너트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
d1 [mm]:
M18
m [mm]:
27 mm
s [mm]:
27 mm
제품 번호:
23080.0018 1)
CAD
문서
칼라 너트
  • 열처리 스틸
  • d1: M18
  • a: 5,5 mm
  • d2: 34 mm
  • e: 31,2 mm
  • m: 27 mm
  • s: 27 mm
  • 무게: 97 g
show article view
칼라 너트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
d1 [mm]:
M20
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
30 mm
제품 번호:
23080.0020
CAD
문서
칼라 너트
  • 열처리 스틸
  • d1: M20
  • a: 6 mm
  • d2: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • m: 30 mm
  • s: 30 mm
  • 무게: 129 g
show article view
칼라 너트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
d1 [mm]:
M22
m [mm]:
33 mm
s [mm]:
34 mm
제품 번호:
23080.0022 1)
CAD
문서
칼라 너트
  • 열처리 스틸
  • d1: M22
  • a: 6 mm
  • d2: 40 mm
  • e: 39,3 mm
  • m: 33 mm
  • s: 34 mm
  • 무게: 179 g
show article view
칼라 너트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
d1 [mm]:
M24
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
36 mm
제품 번호:
23080.0024
CAD
문서
칼라 너트
  • 열처리 스틸
  • d1: M24
  • a: 6 mm
  • d2: 45 mm
  • e: 41,6 mm
  • m: 36 mm
  • s: 36 mm
  • 무게: 213 g
show article view
칼라 너트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
d1 [mm]:
M30
m [mm]:
45 mm
s [mm]:
46 mm
제품 번호:
23080.0030
CAD
문서
칼라 너트
  • 열처리 스틸
  • d1: M30
  • a: 8 mm
  • d2: 58 mm
  • e: 53,1 mm
  • m: 45 mm
  • s: 46 mm
  • 무게: 468 g
show article view
칼라 너트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
d1 [mm]:
M36
m [mm]:
54 mm
s [mm]:
55 mm
제품 번호:
23080.0036
CAD
문서
칼라 너트
  • 열처리 스틸
  • d1: M36
  • a: 10 mm
  • d2: 68 mm
  • e: 63,5 mm
  • m: 54 mm
  • s: 55 mm
  • 무게: 783 g
show article view
칼라 너트
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
제품 번호:
23080.0108 2)
CAD
문서
칼라 너트
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • a: 3,5 mm
  • d2: 18 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • s: 13 mm
  • 무게: 12 g
show article view
칼라 너트
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
17 mm
제품 번호:
23080.0110 2)
CAD
문서
칼라 너트
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • a: 4 mm
  • d2: 22 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • s: 17 mm
  • 무게: 25 g
show article view
칼라 너트
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
19 mm
제품 번호:
23080.0112 2)
CAD
문서
칼라 너트
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • a: 4 mm
  • d2: 25 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • s: 19 mm
  • 무게: 36 g
show article view
칼라 너트
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
제품 번호:
23080.0116 2)
CAD
문서
칼라 너트
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M16
  • a: 5 mm
  • d2: 31 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • s: 24 mm
  • 무게: 67 g
show article view
칼라 너트
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M20
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
30 mm
제품 번호:
23080.0120 2)
CAD
문서
칼라 너트
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M20
  • a: 6 mm
  • d2: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • m: 30 mm
  • s: 30 mm
  • 무게: 129 g
show article view
칼라 너트

재질

  • 열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

참조

시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23080. 칼라 너트 – DIN 6331 (높이 1.5 d)
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요