23700.0022 - 클램프
짧은 형

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
110 mm
d1 [mm]:
M12
제품 번호:
23700.0022
문서
클램프
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 110 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • d2: M10
  • l2: 21,5 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 82 mm
  • 무게: 370 g
클램프

재질

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23700.0022
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
클램핑 엘래맨트 시스템