23110.0022 - 고정 슬롯 테넌

DIN 650 규격 T-슬롯 기계 테이블 위에 픽스쳐와 클램핑 부품들의 위치를 결정하기 위해 사용된다.

이 폼목은 23110.0022 - 고정 슬롯 테넌 / 사이즈 22-36 (머신의 T-슬롯 사이즈 b h6: 22 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 고정 슬롯 테넌 (EH 23110.)

버전
그림
머신의 T-슬롯 사이즈 b - h6 [mm]
스크류용 ISO 4762 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
사이즈 22-36
그림:
3
머신의 T-슬롯 사이즈 b h6 [mm]:
22 mm
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M6
제품 번호:
23110.0022
문서
고정 슬롯 테넌
  • 사이즈 22-36 – 그림 3
  • 머신의 T-슬롯 사이즈 b h6: 22 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M6
  • 무게: 58 g
고정 슬롯 테넌

재질

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리, 연마처리

참조

치수 20, 23130.0020 참조.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23110.0022