다운 회전 클램프 회전식, 사이즈 60

EH 23310.

수동으로 회전하는 클램핑 클로를 사용하여 가공물을 빠르고 편하게 교환하거나 클램핑 할 수 있는 범용 수동 클램핑 부품이다.

클램프는 다음의 이점을 제공함 :

  • 나사산 스핀들 또는 편심 레버를 이용한 신속한 수동 클램핑
  • 클램핑 클로를 왼쪽 또는 오른쪽으로 회전할 수 있으며 이에 따라 쉽고 빠른 가공물의 교체가 가능함
  • 컴팩트한 구조 덕분에 클램핑 공간 확보에 용이함.
  • 클램핑 높이가 다를 경우에 간단히 높이 조절 바를 사용해서 조절할 수 있음.

레버가 있는 버전에서는 작업자가 가하는 힘을 알 수 없으므로 조임력은 표에 참고 값으로 제공됩니다. 평균값은 테스트를 통해 결정되었습니다.

귀하의 선택에 따라 3 건이 조회되었습니다.

버전
그림
d2 [mm]
h1 [mm]
스트로크 [mm]
클램핑력 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
이중 편심 레버 포함
그림:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
100 – 135 mm
스트로크 [mm]:
35 mm
클램핑력 [kN]:
4 kN
제품 번호:
23310.0060
CAD
문서
다운 회전 클램프
  • 이중 편심 레버 포함 – 그림 1
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • b1: 44 mm
  • b2: 17 mm
  • d3: M12
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 28 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 65 mm
  • l3: 53 mm
  • l4: 100 mm
  • 스트로크: 35 mm
  • 클램핑력1): 4 kN
  • 무게: 3015 g
show article view
다운 회전 클램프
버전:
클램핑 나사 있음
그림:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
100 – 135 mm
스트로크 [mm]:
35 mm
클램핑력 [kN]:
10 kN
제품 번호:
23310.0061
CAD
문서
다운 회전 클램프
  • 클램핑 나사 있음 – 그림 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • b1: 44 mm
  • b2: 17 mm
  • d3: M12
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 65 mm
  • l3: 53 mm
  • 스트로크: 35 mm
  • 조임 토크 최대: 60 Nm
  • 클램핑력: 10 kN
  • 무게: 2694 g
show article view
다운 회전 클램프
버전:
클램핑 나사 있음
그림:
2
d2 [mm]:
M16
h1 [mm]:
100 – 135 mm
스트로크 [mm]:
35 mm
클램핑력 [kN]:
15 kN
제품 번호:
23310.0063
CAD
문서
다운 회전 클램프
  • 클램핑 나사 있음 – 그림 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • b1: 53 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 16 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • 스트로크: 35 mm
  • 조임 토크 최대: 90 Nm
  • 클램핑력: 15 kN
  • 무게: 2939 g
show article view
다운 회전 클램프

재질

  • 표면-경화처리 스틸, 표면-경화처리, 흑색처리와 연마처리

참조

This is a discontinued model. The successor model is available as a version with clamping screw (item no. 23310.0065 and 23310.0067).

참조

클램핑 높이는 높이 조절 실린더 EH 23310 및 디스크 EH 1107 및 EH 1108을 사용하여 증가시킬 수 있습니다. 클램핑 높이는 클램핑 인서트를 사용하여 줄일 수 있습니다. EH 22730.

조립

다운 회전 클램프는 두 가지 방법으로 고정 될 수 있다:

  1. T-슬롯 용 너트 사용 DIN 508 (EH 23010.)
  2. 세트 스크류를 사용하여 픽스쳐의 마운팅 플레이트 위에 직접 고정

실린더의 전체 면이 반드시 접촉해야 한다.

클램핑 높이 h1 을 초과하면 안된다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23310. 다운 회전 클램프 – 회전식, 사이즈 60
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운 회전 클램프
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요