1657.000 - 스크류 플러그

시스템
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
L16
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
12 mm
제품 번호:
1657.000
문서
스크류 플러그
  • 시스템: L16
  • d: M16
  • l1: 30 mm
  • l2: 12 mm
  • 무게: 5,8 g
스크류 플러그

재질

  • 플라스틱
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1657.000
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
홀과 다웰 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템