1557.000 - 스크류 플러그

시스템
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
L12
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
10 mm
제품 번호:
1557.000
문서
스크류 플러그
  • 시스템: L12
  • d: M12
  • l1: 25 mm
  • l2: 10 mm
  • 무게: 2,5 g
스크류 플러그

재질

  • 플라스틱
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1557.000
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
홀과 다웰 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.