1621.700 - 앵글

시스템
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
L16
b [mm]:
66 mm
h [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M16
제품 번호:
1621.700
문서
앵글
  • 시스템: L16
  • b: 66 mm
  • h: 200 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • 나사 수: 6
  • 무게: 3642 g
앵글

재질

  • 회 주철, 인산염 처리, 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1621.700
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
홀과 다웰 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템