1506.200 - 클램핑 앵글

시스템
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
전체 홀수
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
L12
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
d2 [mm]:
M12
전체 홀수:
8 x 8
제품 번호:
1506.200
문서
클램핑 앵글
  • 시스템: L12
  • l1: 400 mm
  • h1: 400 mm
  • h: 475 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b2: 150 mm
  • l4: 150 mm
  • s: 80 mm
  • y: 12 mm
  • 스크류용: M12
  • 잠금 홀 수 n: 4
  • 전체 홀수: 8 x 8
  • 무게: 153 kg
클램핑 앵글

재질

  • 회 주철 GG

참조

스페셜 타입 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1506.200
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
홀과 다웰 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템