1501.500 - 베이스 플레이트

시스템
b1 x l1 [mm]
h - ±0,02 [mm]
전체 홀수
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
L12
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 600 mm
h ±0,02 [mm]:
40 mm
전체 홀수:
8 x 12
제품 번호:
1501.500
문서
베이스 플레이트
  • 시스템: L12
  • b1 x l1: 400 mm x 600 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a: 200 mm
  • l2: 200 mm
  • b2: 100 mm
  • 전체 홀수: 8 x 12
  • 무게: 69 kg
베이스 플레이트

재질

  • 회 주철, 연마 처리

참조

스페셜 타입 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1501.500
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
홀과 다웰 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템