24510.0712 - 타미 너트 (Tommy Nuts)
DIN 6307 핸들이 움직일 수 있는 형

핀은 움직일 수 있으며 스프링으로 고정되어 있음.

이 폼목은 24510.0712 - 타미 너트 (Tommy Nuts) DIN 6307 핸들이 움직일 수 있는 형 / (d1: M12) 품목 그룹의 한 버전입니다 타미 너트 (Tommy Nuts) DIN 6307 핸들이 움직일 수 있는 형 (EH 24510.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
100 mm
제품 번호:
24510.0712
문서
타미 너트 (Tommy Nuts)
  • d1: M12
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 100 mm
  • 무게: 180 g
타미 너트 (Tommy Nuts)

재질

  • 스틸, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24510.0712