24620.0090 - 손바닥 모양 손잡이
DIN 6335 주물

이 팜 그립은 DIN 6335에 따라 제조되었습니다.

샌드 블라스트.

이 폼목은 24620.0090 - 손바닥 모양 손잡이 DIN 6335 주물 / 가공전 상태, A 형 (d1: 100 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 손바닥 모양 손잡이 DIN 6335 주물 (EH 24620.)

버전
그림
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
가공전 상태, A 형
그림:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
제품 번호:
24620.0090
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 가공전 상태, A 형 – 그림 1
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • h1: 65 mm
  • h3: 38 mm
  • 무게: 855 g
손바닥 모양 손잡이

재질

손잡이

  • 회 주철 GG 20, 밝은색

참조

다른 홈이 있거나, 표면 처리된 손잡이는 별도 주문사양.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24620.0090