24830.0054 - 널링 스크류
플라스틱

재질
나사
d1 [mm]
l [mm]
d4 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
플라스틱 PA, 검은색
나사:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24830.0054
문서
널링 스크류
  • 스틸
  • d1: M6
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 8,5 g
널링 스크류

재질

손잡이

  • 플라스틱 PA, 검은색

나사

  • 스틸, 아연 도금처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24830.0054