24820.0208 - 널링 너트
플라스틱

재질
부쉬
d1 [mm]
d4 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
플라스틱 PA, 검은색
부쉬:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
제품 번호:
24820.0208
문서
널링 너트
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 10 g
널링 너트

재질

부쉬

  • 스텐레스 스틸 1.4305

손잡이

  • 플라스틱 PA, 검은색
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24820.0208