24441.0550 - 평평한 조절 클램핑 레버
수나사 타입

평평한 조절 클램핑 레버는 회전 범위가 제한적이거나 특수한 레버 위치가 필요할 때 사용한다.

평평한 조절 클램핑 레버는 낮은 구조적 특징으로 공간이 협소하거나 레버가 걸리지 말아야 할 때 사용할 수 있는 제품이다.

이 폼목은 24441.0550 - 평평한 조절 클램핑 레버 수나사 타입 / (d1: 40 mm, d2: M16, l1: 32 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 평평한 조절 클램핑 레버 수나사 타입 (EH 24441.)

색상
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
색상:
검정색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
제품 번호:
24441.0550
문서
평평한 조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 461 g
평평한 조절 클램핑 레버

재질

레버

  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, RAL 9005와 유사, 무광 처리

내부 부품

  • 스틸, 흑색처리

나사

  • 스틸, 흑색처리

커버링

  • 플라스틱, 검정색

작동

레버를 들면, 내부의 톱니가 풀린다. 톱니에 따라 핸들은 어느 위치로든 회전되고, 핸들을 놓으면, 톱니가 자동적으로 다시 맞물려진다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24441.0550