24430.0058 - 클램핑 레버

버전
그림
재질
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
암나사 타입
그림:
1
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M20
d3 H7 [mm]:
-
제품 번호:
24430.0058
문서
클램핑 레버
  • 암나사 타입 – 그림 1, 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2: M20
  • d4: 16 mm
  • d5: 40 mm
  • h: 64 mm
  • l: ~ 154 mm
  • t1: 27 mm
  • 무게: 708 g
클램핑 레버

재질

레버

  • 스틸, 흑색처리

볼 손잡이

  • 열경화성 플라스틱 (PF31) DIN 319, 검은색
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24430.0058