24470.0412 - 클램핑 레버
DIN 99

버전
그림
재질
l1 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
나사선이 있고 비스듬한 형, N 형
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M16
제품 번호:
24470.0412
문서
클램핑 레버
  • 나사선이 있고 비스듬한 형, N 형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 25 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: M16
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • 무게: 297 g
클램핑 레버

재질

  • 스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24470.0412