귀하의 선택에 따라 30 건이 조회되었습니다.
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- l: 63 mm
- s H11: 10 mm
- e 최소: 13,1 mm
- d1: 10,5 mm
- d2: 20 mm
- h1: 20 mm
- h2: ~ 32 mm
- h3: 96 mm
- d3 기계 핸들 ∅: 16 mm
- 무게: 128 g
show article view
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- l: 80 mm
- s H11: 10 mm
- e 최소: 13,1 mm
- d1: 10,5 mm
- d2: 24 mm
- h1: 24 mm
- h2: ~ 38 mm
- h3: 116 mm
- d3 기계 핸들 ∅: 18 mm
- 무게: 201 g
show article view
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- l: 80 mm
- s H11: 12 mm
- e 최소: 16,1 mm
- d1: 12,6 mm
- d2: 24 mm
- h1: 24 mm
- h2: ~ 38 mm
- h3: 116 mm
- d3 기계 핸들 ∅: 18 mm
- 무게: 200 g
show article view
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- l: 100 mm
- s H11: 12 mm
- e 최소: 16,1 mm
- d1: 12,6 mm
- d2: 28 mm
- h1: 28 mm
- h2: ~ 48 mm
- h3: 126 mm
- d3 기계 핸들 ∅: 20 mm
- 무게: 310 g
show article view
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- l: 100 mm
- s H11: 14 mm
- e 최소: 18,1 mm
- d1: 14,7 mm
- d2: 28 mm
- h1: 28 mm
- h2: ~ 48 mm
- h3: 126 mm
- d3 기계 핸들 ∅: 20 mm
- 무게: 291 g
show article view
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- l: 125 mm
- s H11: 14 mm
- e 최소: 18,1 mm
- d1: 14,7 mm
- d2: 34 mm
- h1: 34 mm
- h2: ~ 55 mm
- h3: 150 mm
- d3 기계 핸들 ∅: 22 mm
- 무게: 464 g
show article view
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- l: 125 mm
- s H11: 17 mm
- e 최소: 22,2 mm
- d1: 17,9 mm
- d2: 34 mm
- h1: 34 mm
- h2: ~ 55 mm
- h3: 150 mm
- d3 기계 핸들 ∅: 22 mm
- 무게: 455 g
show article view
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- l: 160 mm
- s H11: 17 mm
- e 최소: 22,2 mm
- d1: 17,9 mm
- d2: 38 mm
- h1: 38 mm
- h2: ~ 65 mm
- h3: 160 mm
- d3 기계 핸들 ∅: 25 mm
- 무게: 674 g
show article view
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- l: 160 mm
- s H11: 19 mm
- e 최소: 25,2 mm
- d1: 20 mm
- d2: 38 mm
- h1: 38 mm
- h2: ~ 65 mm
- h3: 160 mm
- d3 기계 핸들 ∅: 25 mm
- 무게: 664 g
show article view
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- l: 200 mm
- s H11: 19 mm
- e 최소: 25,2 mm
- d1: 20 mm
- d2: 44 mm
- h1: 44 mm
- h2: ~ 78 mm
- h3: 202 mm
- d3 기계 핸들 ∅: 28 mm
- 무게: 1083 g
show article view
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- l: 200 mm
- s H11: 22 mm
- e 최소: 28,2 mm
- d1: 23,1 mm
- d2: 44 mm
- h1: 44 mm
- h2: ~ 78 mm
- h3: 202 mm
- d3 기계 핸들 ∅: 28 mm
- 무게: 1048 g
show article view
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- l: 250 mm
- s H11: 22 mm
- e 최소: 28,2 mm
- d1: 23,1 mm
- d2: 48 mm
- h1: 48 mm
- h2: ~ 90 mm
- h3: 214 mm
- d3 기계 핸들 ∅: 32 mm
- 무게: 1466 g
show article view
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- l: 250 mm
- s H11: 24 mm
- e 최소: 32,2 mm
- d1: 25,3 mm
- d2: 48 mm
- h1: 48 mm
- h2: ~ 90 mm
- h3: 214 mm
- d3 기계 핸들 ∅: 32 mm
- 무게: 1478 g
show article view
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- l: 315 mm
- s H11: 24 mm
- e 최소: 32,2 mm
- d1: 25,3 mm
- d2: 54 mm
- h1: 54 mm
- h2: ~ 105 mm
- h3: 248 mm
- d3 기계 핸들 ∅: 36 mm
- 무게: 2303 g
show article view
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
- l: 315 mm
- s H11: 27 mm
- e 최소: 36,2 mm
- d1: 28,4 mm
- d2: 54 mm
- h1: 54 mm
- h2: ~ 105 mm
- h3: 248 mm
- d3 기계 핸들 ∅: 36 mm
- 무게: 2200 g
show article view
버전:
고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
- 고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
- l: 63 mm
- s H11: 10 mm
- e 최소: 13,1 mm
- d1: 10,5 mm
- d2: 20 mm
- h1: 20 mm
- h2: ~ 32 mm
- h3: 92 mm
- d3 기계 핸들 ∅: 16 mm
- 무게: 136 g
show article view
버전:
고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
- 고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
- l: 80 mm
- s H11: 10 mm
- e 최소: 13,1 mm
- d1: 10,5 mm
- d2: 24 mm
- h1: 24 mm
- h2: ~ 38 mm
- h3: 114 mm
- d3 기계 핸들 ∅: 18 mm
- 무게: 187 g
show article view
버전:
고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
- 고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
- l: 80 mm
- s H11: 12 mm
- e 최소: 16,1 mm
- d1: 12,6 mm
- d2: 24 mm
- h1: 24 mm
- h2: ~ 38 mm
- h3: 114 mm
- d3 기계 핸들 ∅: 18 mm
- 무게: 183 g
show article view
버전:
고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
- 고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
- l: 100 mm
- s H11: 12 mm
- e 최소: 16,1 mm
- d1: 12,6 mm
- d2: 28 mm
- h1: 28 mm
- h2: ~ 48 mm
- h3: 124 mm
- d3 기계 핸들 ∅: 20 mm
- 무게: 288 g
show article view
버전:
고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
- 고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
- l: 100 mm
- s H11: 14 mm
- e 최소: 18,1 mm
- d1: 14,7 mm
- d2: 28 mm
- h1: 28 mm
- h2: ~ 48 mm
- h3: 124 mm
- d3 기계 핸들 ∅: 20 mm
- 무게: 292 g
show article view
버전:
고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
- 고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
- l: 125 mm
- s H11: 14 mm
- e 최소: 18,1 mm
- d1: 14,7 mm
- d2: 34 mm
- h1: 34 mm
- h2: ~ 55 mm
- h3: 148 mm
- d3 기계 핸들 ∅: 22 mm
- 무게: 460 g
show article view
버전:
고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
- 고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
- l: 125 mm
- s H11: 17 mm
- e 최소: 22,2 mm
- d1: 17,9 mm
- d2: 34 mm
- h1: 34 mm
- h2: ~ 55 mm
- h3: 148 mm
- d3 기계 핸들 ∅: 22 mm
- 무게: 439 g
show article view
버전:
고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
- 고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
- l: 160 mm
- s H11: 17 mm
- e 최소: 22,2 mm
- d1: 17,9 mm
- d2: 38 mm
- h1: 38 mm
- h2: ~ 65 mm
- h3: 158 mm
- d3 기계 핸들 ∅: 25 mm
- 무게: 661 g
show article view
버전:
고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
- 고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
- l: 160 mm
- s H11: 19 mm
- e 최소: 25,2 mm
- d1: 20 mm
- d2: 38 mm
- h1: 38 mm
- h2: ~ 65 mm
- h3: 158 mm
- d3 기계 핸들 ∅: 25 mm
- 무게: 627 g
show article view
재질
기계 핸들
핸들 몸체
- 주철 (GTW), 플라스틱 코팅, 검은색
- 마디가 있는 주물, 플라스틱 코팅, 검은색
데이터시트 EH 24330. 크랭크 핸들 – DIN 468 거위목 형 사각홈 DIN 79가 있는 형
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.