24460.0036 - 회전형 기계 조작 핸들
DIN 98

버전
그림
재질
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
매끈한 손잡이 D 형
그림:
1
재질:
스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
제품 번호:
24460.0036
문서
회전형 기계 조작 핸들
  • 매끈한 손잡이 D 형 – 그림 1
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • 무게: 569 g
회전형 기계 조작 핸들

재질

  • 스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24460.0036