24450.0032 - 기계 조작 핸들
DIN 39

버전
그림
재질
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
매끈한 손잡이 D 형
그림:
1
재질:
스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
제품 번호:
24450.0032
문서
기계 조작 핸들
  • 매끈한 손잡이 D 형 – 그림 1, 스틸
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • 무게: 356 g
기계 조작 핸들

재질

  • 스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24450.0032