24540.0021 - 버섯 모양 손잡이

버전
그림
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
암나사 타입 – 그림 1
그림:
암나사 타입
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
21 mm
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
-
:
-
제품 번호:
24540.0021
문서
버섯 모양 손잡이
  • 암나사 타입 – 그림 1
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d4: 12 mm
  • h: 17 mm
  • t: 11 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 6,2 g
버섯 모양 손잡이

재질

버섯 모양 노브

  • 열경화성 플라스틱 PF 31, 검정색

부쉬

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24540.0021