선삭, 테두리 광택처리, 가공되지 않은 표면은 깔끔히 광택처리
이 폼목은 24591.0005 - 핸드휠 DIN950과 유사함, 스텐레스 스틸 / 키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4) (d1: 100 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 핸드휠 DIN950과 유사함, 스텐레스 스틸 (EH 24591.)
핸드휠
샤프트-엔드 와셔 EH 22270. 축 고정시.
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles