24590.0015 - 핸드휠
DIN 950 경금속

선삭, 테두리 광택처리, 가공되지 않은 표면은 깔끔히 광택처리

이 폼목은 24590.0015 - 핸드휠 DIN 950 경금속 / 키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4) (d1: 140 mm, d2 H7: 14 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 핸드휠 DIN 950 경금속 (EH 24590.)

버전
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24590.0015
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4) – 그림 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 39 mm
  • l2: 19 mm
  • 분할수 z: 3
  • 무게: 394 g
핸드휠

재질

핸드휠

  • 경금속 AI

조립

샤프트-엔드 와셔 EH 22270. 축 고정시.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24590.0015