24690.0164 - 스크류가 있는 별모양 손잡이
스테인리스 스틸

d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
제품 번호:
24690.0164
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • 무게: 169 g
스크류가 있는 별모양 손잡이

재질

손잡이

  • 스텐레스 스틸 1.4301, 블라스트 표면처리

나사

  • 스텐레스 스틸 1.4301

참조

손잡이 : 철판 인발 제조. 허브: 맞대기 용접.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24690.0164