스크류가 있는 별모양 손잡이 DIN 6336 플라스틱

EH 24740.

재질

손잡이

  • DIN 7708 - 열가소성 수지 플라스틱 (PF 31), RAL 9005와 유사한 검정색

나사

  • 스틸, 아연 도금처리
  • 스텐레스 스틸 A2

참조

스페셜 부품, 즉, 다른 길이나 동 / 스텐레스 재질의 볼트는 별도 요청.

귀하의 선택에 따라 58 건이 조회되었습니다.

나사
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
제품 번호
CAD
가능
나사:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
제품 번호:
24740.0051
CAD
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • 최대: 110 °C
  • 무게: 7,3 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: contains no SVHC materials
더 자세히
나사:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
15 mm
제품 번호:
24740.0053
CAD
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 15 mm
  • 최대: 110 °C
  • 무게: 7,2 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: contains no SVHC materials
더 자세히
나사:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
제품 번호:
24740.0056
CAD
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 20 mm
  • 최대: 110 °C
  • 무게: 8,7 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: contains no SVHC materials
더 자세히
나사:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
제품 번호:
24740.0058
CAD
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 25 mm
  • 최대: 110 °C
  • 무게: 8,7 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: contains no SVHC materials
더 자세히
나사:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
제품 번호:
24740.0059
CAD
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 30 mm
  • 최대: 110 °C
  • 무게: 9,2 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: contains no SVHC materials
더 자세히
나사:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
제품 번호:
24740.0101
CAD
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 15 mm
  • 최대: 110 °C
  • 무게: 14 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: contains no SVHC materials
더 자세히
나사:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
제품 번호:
24740.0104
CAD
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 20 mm
  • 최대: 110 °C
  • 무게: 14 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: contains no SVHC materials
더 자세히
나사:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
제품 번호:
24740.0106
CAD
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 25 mm
  • 최대: 110 °C
  • 무게: 14 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: contains no SVHC materials
더 자세히
나사:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
제품 번호:
24740.0107
CAD
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 30 mm
  • 최대: 110 °C
  • 무게: 16 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: contains no SVHC materials
더 자세히
나사:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
제품 번호:
24740.0110
CAD
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 40 mm
  • 최대: 110 °C
  • 무게: 17 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: contains no SVHC materials
더 자세히
나사:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
제품 번호:
24740.0152
CAD
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • 최대: 110 °C
  • 무게: 28 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: contains no SVHC materials
더 자세히
나사:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
제품 번호:
24740.0154
CAD
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • 최대: 110 °C
  • 무게: 31 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: contains no SVHC materials
더 자세히
나사:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
제품 번호:
24740.0155
CAD
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • 최대: 110 °C
  • 무게: 32 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: contains no SVHC materials
더 자세히
나사:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
제품 번호:
24740.0158
CAD
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • 최대: 110 °C
  • 무게: 35 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: contains no SVHC materials
더 자세히
나사:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
제품 번호:
24740.0160
CAD
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 50 mm
  • 최대: 110 °C
  • 무게: 38 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: contains no SVHC materials
더 자세히
나사:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
제품 번호:
24740.0202
CAD
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • 최대: 110 °C
  • 무게: 51 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: contains no SVHC materials
더 자세히
나사:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
제품 번호:
24740.0203
CAD
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • 최대: 110 °C
  • 무게: 54 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: contains no SVHC materials
더 자세히
나사:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
제품 번호:
24740.0206
CAD
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 40 mm
  • 최대: 110 °C
  • 무게: 60 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: contains no SVHC materials
더 자세히
나사:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
제품 번호:
24740.0208
CAD
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 50 mm
  • 최대: 110 °C
  • 무게: 64 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: contains no SVHC materials
더 자세히
나사:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
60 mm
제품 번호:
24740.0209
CAD
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 60 mm
  • 최대: 110 °C
  • 무게: 77 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: contains no SVHC materials
더 자세히
나사:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
제품 번호:
24740.0251
CAD
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • 최대: 110 °C
  • 무게: 101 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: contains no SVHC materials
더 자세히
나사:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
제품 번호:
24740.0254
CAD
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • 최대: 110 °C
  • 무게: 108 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: contains no SVHC materials
더 자세히
나사:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
제품 번호:
24740.0256
CAD
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • 최대: 110 °C
  • 무게: 115 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: contains no SVHC materials
더 자세히
나사:
스틸, 아연 도금처리
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
제품 번호:
24740.0257
CAD
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • L 형, 스틸
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 60 mm
  • 최대: 110 °C
  • 무게: 121 g
  • RoHS: RoHS - 준수
  • REACH: contains no SVHC materials
더 자세히
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24740. 스크류가 있는 별모양 손잡이 – DIN 6336 플라스틱
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니